Siamo lieti di informarvi che Camozzi Automation ha ampliato la sua gamma di Trattamento Aria: i nuovi Moltiplicatori di Pressione Serie BPA, con un rapporto di pressione di 2:1, consentono di aumentare la pressione in uscita fino a 20 bar.
Il funzionamento meccanico del moltiplicatore garantisce un'installazione facile e veloce, una bassa generazione di calore e un funzionamento sicuro della macchina.
Disponibile in due versioni - con o senza regolatore integrato - e in tre dimensioni: 40, 63 e 100.
Cosa rende unica la nuova Serie BPA?
- Installazione semplice e flessibile
- Aumento mirato della pressione
- Ottimizzazione del circuito pneumatico
- Efficienza energetica
APPLICAZIONI
Il design compatto e funzionale e i brevi tempi di riempimento rendono questa serie ideale nelle applicazioni in cui è richiesta un’alta pressione solo in alcuni parti del circuito pneumatico:
- LAVORAZIONE DEL LEGNO
- LAVORAZIONE DEL MARMO E DEL VETRO
- MACCHINE DI COLLAUDO E DI ASSEMBLAGGIO

Pronto a esplorare tutte le possibilità?
Collegati direttamente al nostro catalogo online ed esplora le ultime novità nel negozio e-commerce di Camozzi cliccando qui: