Nuove valvole di sicurezza a scarico rapido | Serie MD Safemax

02.04.25
Nuovi prodotti
di lettura

Nuove valvole di sicurezza a scarico rapido 3/2 vie

Prestazioni elevate, sicurezza garantita.

Siamo lieti di presentare l'ultima novità della famiglia delle ELETTROVALVOLE!

La nuova Serie MD SAFEMAX eleva gli standard di sicurezza e si integra in modo fluido con le unità FRL Serie MD1, arricchendo ulteriormente la proposta di Camozzi Automation.

SERIE MD SAFEMAX


Cosa rende unica la nuova Serie MD Safemax?

  • Compatte e facili da installare
  • Certificazione ISO 13849-1:2015 e conformità alla Direttiva Macchine 2006/42/CE
  • Disponibili in versione a canale singolo (Categoria 2, fino a Performance Level D) o a doppio canale (Categoria 4, fino a Performance Level E)

APPLICAZIONI

Soluzione versatile per applicazioni a elevata criticità in termini di sicurezza, la Serie MD SAFEMAX può essere impiegata come:

✔ Valvola di comando per freni: arresto in sicurezza
Valvola di comando per il blocco dello stelo cilindro: mantenimento della posizione
Integrata nel sistema di trattamento aria: maggiore sicurezza di sistema
✔ Valvola di intercettazione dell’aria in ingresso all’isola di valvole: isolamento dei circuiti


Pronto pronto per esplorare le novità?

Connettiti direttamente con il nostro catalogo online e scopri le ultime novità nell’e-commerce Camozzi Automation cliccando qui:

E-COMMERCE