Camozzi Automation presenta GRIPfit, la nuova serie di raccordi a innesto rapido progettata per coniugare efficienza, versatilità e sostenibilità in molteplici settori.
Quando le prestazioni incontrano l’innovazione, il risultato sono i GRIPfit. Sviluppati con materiali bio-based ad alte prestazioni e testati in un’ampia gamma di applicazioni, offrono una soluzione compatta, robusta ed ecosostenibile per i moderni sistemi di connessione.
Perché scegliere i GRIPfit?
♻️ Materiali bio-based, affidabilità comprovata
Design leggero e compatto in tecnopolimero PA11 di origine biologica, con materiali conformi alle principali direttive internazionali.
⚙️ Connessione rapida e sicura
Un anello di presa flessibile in acciaio inox semplifica le operazioni di connessione e disconnessione, riducendo al minimo l’usura del tubo.
🌱 Certificati secondo i principali standard ambientali
Conformi a RoHS, REACH e ISO 14743 — progettati per garantire la durabilità e l'evoluzione dei sistemi nel tempo.
🔁 Lunga durata, minimi scarti
Progettati per utilizzi ripetuti in condizioni dinamiche senza comprometterne le prestazioni di tenuta.
Quattro linee per ogni esigenza applicativa
Serie 7000 – AUTOMATION
Realizzato in tecnopolimero rinforzato, assicura durata ed efficienza in tutte le applicazioni pneumatiche, garantendo prestazioni affidabili di bloccaggio e tenuta.
Serie 7000 – COOLING
Realizzato in tecnopolimero da fonti rinnovabili, assicura durabilità grazie alla resistenza all’assorbimento d’acqua, alle variazioni di temperatura e agli additivi refrigeranti.
Serie 7000 – BEVERAGE & WATER FILTRATION
In tecnopolimero bio-based rinforzato e ottone low-lead, assicura affidabilità nelle applicazioni di erogazione bevande e filtrazione dell’acqua.
Serie 7000 – MEDICAL
Progettato per il settore Life Science, utilizza materiali bio-based per garantire compatibilità con un’ampia gamma di gas e fluidi medicali.
GRIPfit è più di una nuova serie di raccordi a innesto rapido — rappresenta un passo avanti nella realizzazione di sistemi compatti, affidabili e sostenibili.