Siamo lieti di annunciare che Camozzi Automation ha esteso la propria gamma dell' Attuazione Pneumatica con le nuovissime mini slitte pneumatiche SERIE MSN & SERIE MST.
SERIE MSN: Velocità e precisione in un'unica soluzione

Cerchi velocità e precisione per le tue applicazioni?
Le mini slitte pneumatiche Serie MSN rappresentano una soluzione ottimale per movimenti rapidi e precisi, specialmente nelle applicazioni di pick & place e inserimento tipiche del settore dell’assemblaggio e del packaging secondario. Sono disponibili in quattro taglie e sono composte dalla combinazione di un cilindro pneumatico e di una guida di precisione a sfere. Dotate di magnete interno, possono essere equipaggiate con dei sensori (proximity) che consentono il monitoraggio della posizione. Il loro design compatto e leggero consente di utilizzare le mini slitte Serie MSN in spazi ristretti e in applicazioni industriali in cui è richiesta un’elevata flessibilità di movimentazione dei carichi.
SERIE MST: Precisione e forza garantite

Sei alla ricerca di potenza incondizionata e posizionamento preciso nelle tue applicazioni?
Le mini slitte pneumatiche Serie MST rappresentano la soluzione ideale per applicazioni che richiedono una forza elevata e posizionamenti precisi. La combinazione di un cilindro pneumatico a doppio pistone e una guida di precisione a rulli consente un posizionamento estremamente accurato, riducendo al minimo gli errori di posizionamento e migliorando l’efficienza complessiva del sistema. La Serie MST è disponibile in diverse taglie e corse, regolabili con l’utilizzo di appositi accessori aumentando la flessibilità e la versatilità del prodotto. Dotate di magnete interno, possono essere equipaggiate con dei sensori (proximity) che consentono il monitoraggio della posizione.
Pronto ad esplorare le possibilità?
Collegati direttamente al nostro catalogo online e scopri le ultime offerte nell' e-commerce Camozzi cliccando qui:
Scopri la precisione, la potenza e la flessibilità che le nostre mini slitte pneumatiche Serie MST e Serie MSN portano alle tue applicazioni.