Camozzi Automation è lieta di annunciare l'estensione della propria gamma della Manipolazione con le nuove pinze parallele autocentranti SERIE CGPL, la soluzione ideale per l'assemblaggio di componenti di dimensioni variabili con precisione e rapidità.
Perché scegliere le pinze Serie CGPL?
L'assemblaggio ad alta velocità e precisione è una sfida sempre più importante per i processi moderni. Per garantire qualità e produttività, sono necessarie soluzioni tecnologiche avanzate.
Le pinze SERIE CGPL sono una soluzione versatile che risponde perfettamente a queste esigenze. Sono ideali per applicazioni come pick&place, inserting e transferring, grazie alle elevate prestazioni in termini di velocità di apertura e chiusura e ripetibilità di posizionamento delle griffe.
Caratteristiche tecniche:
Le pinze CGPL sono mani di presa robotiche ad alte prestazioni, in grado di garantire precisione e robustezza anche se sottoposte ad accelerazioni elevate.
Sono caratterizzate da:
- Design e dimensioni compatte: altezza ulteriormente ridotta, con una struttura piatta in grado di resistere a carichi ed accelerazioni elevati.
- Flessibilità: ampia scelta di corse, che consente di gestire componenti di dimensioni variabili con la massima precisione.
- Guide a sfere: garantiscono maggiore efficienza in termini di forza anche in dimensioni ridotte e favoriscono velocità di apertura e chiusura molto elevate, contribuendo a ridurre i tempi ciclo.
Pronto ad esplorare le possibilità?
Collegati direttamente al nostro catalogo online e scopri le ultime offerte nell' e-commerce Camozzi cliccando qui:
Scopri come le nostre pinze parallele autocentranti CGPL possono rendere le tue applicazioni più flessibili, precise e performanti.