NUOVI Sensori di flusso | SERIE FS

23.07.24
Nuovi prodotti
di lettura

La tua soluzione compatta e versatile per il monitoraggio in tempo reale

Siamo entusiasti di annunciare l'ultima novità Camozzi Automation: i sensori di flusso Serie FS!

SERIE FS


Cosa rende unica la nuova Serie FS?

Progettati con un design elegante, compatto e leggero, questi sensori sono ideali per spazi ridotti. La Serie FS offre anche una variante con un sensore di pressione integrato, combinando così due funzionalità in un'unica unità salvaspazio.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

  • Diversi valori di portata: Disponibile per portate da 0,5 a 2000 l/min.
  • Varie dimensioni: Disponibile in tre taglie per soddisfare diverse esigenze applicative.
  • Installazione agevole: Design compatto e versatile per un'installazione rapida e senza problemi.
  • Display regolabile: Display orientabile per una lettura ottimale dei valori monitorati.
  • Lettura facilitata dei dati: La visualizzazione del display può essere ruotata per ottimizzare la visibilità dei valori monitorati, adattandosi alle esigenze specifiche dell'applicazione.

APPLICAZIONI

La Serie FS risponde alla crescente domanda di monitoraggio preciso del consumo in molti settori chiave:

  • AUTOMAZIONE INDUSTRIALE: Monitorare il consumo di aria nelle macchine aiuta a rendere il processo più efficiente.
  • FOOD & BEVERAGE: Per la conservazione degli alimenti, è utile iniettare gas inerti per ridurre la fermentazione ed è quindi essenziale misurare il consumo di flusso fornito.

Pronto a esplorare tutte le possibilità? Collegati direttamente al nostro catalogo online ed esplora le ultime offerte nel negozio e-commerce di Camozzi cliccando qui:

CAMOZZI E-COMMERCE