Siamo lieti di presentare la nuova Serie FSX — sensori di flusso intelligenti progettati per monitorare i consumi energetici e le prestazioni del sistema con precisione in tempo reale e connettività smart.
Compatta, versatile e modulare, la Serie FSX garantisce il monitoraggio continuo di parametri chiave come pressione, portata, temperatura e umidità. Grazie alla tecnologia intelligente e alla trasmissione dati basata su Ethernet, fornisce informazioni in tempo reale a supporto dell’ottimizzazione dei processi in un’ampia gamma di ambienti industriali.
La Serie FSX è disponibile in due dimensioni e tre campi di portata — 20–2.000 L/min, 50–5.000 L/min e 100–10.000 L/min — offrendo la massima flessibilità applicativa. Si integra perfettamente con i sistemi di trattamento aria MX2 e MX3, configurandosi come una soluzione affidabile e all-in-one per la gestione intelligente dell’energia.
Perché scegliere la Serie FSX
- 🔍 Monitoraggio continuo di pressione, portata, temperatura e umidità
- 📊 Analisi in tempo reale di consumi energetici, punto di rugiada e aria accumulata
- ✂️ Riduzione dei consumi e dei costi operativi
Le principali applicazioni
Grazie alle funzionalità avanzate di diagnostica e alla predisposizione per l’Industria 5.0, la Serie FSX rappresenta la soluzione ideale per i settori:
- Food & Beverage
- Packaging
- Assemblaggio & Robotica
Porta le prestazioni del tuo sistema a un nuovo livello
Esplora la Serie FSX nel nostro e-catalogo e e-shop e scopri come migliorare le prestazioni del tuo sistema.