Camozzi Group ottiene la certificazione ISO/IEC 27001:2022 per la sicurezza delle informazioni

03.10.24
Progetti
di lettura

Un passo avanti nella gestione della sicurezza delle informazioni e nella protezione dei dati aziendali

ISO/IEC 27001:2022

Nel mese di luglio 2024, Camozzi Group SpA ha conseguito la certificazione ISO/IEC 27001:2022, lo standard internazionale per la gestione della sicurezza delle informazioni, della cybersecurity e della protezione della privacy. La certificazione è stata ottenuta per il seguente scopo e campo di applicazione: “Erogazione di servizi corporate alle società controllate”.

L'ISO 27001 fornisce un framework solido per la gestione della sicurezza delle informazioni (ISMS), supportando le organizzazioni nella protezione dei propri dati in modo sistematico e continuo.

Tra i principali vantaggi della certificazione ISO 27001:

  • Protezione delle informazioni: Permette di identificare, gestire e ridurre i rischi legati alla sicurezza delle informazioni.
  • Fiducia dei clienti: Dimostra l'impegno dell'organizzazione nella protezione dei dati, rafforzando la fiducia di clienti e partner.
  • Compliance legale: Agevola il rispetto delle normative e leggi sulla protezione dei dati, come il GDPR.
  • Miglioramento continuo: Promuove una gestione della sicurezza in costante evoluzione.
  • Vantaggio competitivo: Differenzia l'azienda, facilitando nuove opportunità di business.
  • Cultura della sicurezza: Favorisce la diffusione di una cultura aziendale orientata alla sicurezza delle informazioni.
  • Riduzione dei costi: Contribuisce a limitare i costi legati a violazioni, incidenti e danni reputazionali.

Questa certificazione rappresenta per Camozzi Group un importante passo avanti nel rafforzare la protezione dei dati e nel consolidare una strategia di sicurezza all'avanguardia.