Innovazione condivisa con Skyward Experimental Rocketry
Da anni noi del Gruppo Camozzi collaboriamo con il Politecnico di Milano e con le associazioni che ne alimentano l'ecosistema di ricerca, sostenendo progetti visionari che avvicinano i futuri ingegneri alle tecnologie più avanzate. Skyward, con oltre 200 studenti provenienti da diversi indirizzi della facoltà di Ingegneria, rappresenta un laboratorio straordinario di competenze, creatività e ambizione.
Per Orion abbiamo messo a disposizione la nostra esperienza e le nostre soluzioni di Additive Manufacturing, contribuendo alla definizione di una parte critica del design del razzo.
Vedere giovani talenti utilizzare una tecnologia avanzata e ad alte prestazioni ci motiva a investire sempre di più in iniziative che combinano formazione, ricerca applicata e sperimentazione reale.
Additive Manufacturing per il futuro
La collaborazione ha giocato un ruolo determinante nello sviluppo del fincan monolitico di Orion, un componente che rappresenta un’evoluzione significativa rispetto alle configurazioni multi‑componente comunemente adottate nei progetti studenteschi.
Grazie alla produzione di un tool industriale di grande formato tramite stampa 3D, il team Skyward ha potuto adottare un workflow per le operazioni di trim & drill e per la definizione finale delle superfici funzionali.
La nostra tecnologia di Additive Manufacturing ha contribuito ad ottenere un componente monolitico evitando le discontinuità tipiche degli assemblati pluri-componente, garantendo superiore rigidezza strutturale, controllo delle tolleranze, ottimizzazione meccanica e fluidodinamica eliminando qualsiasi fissaggio meccanico.
Il tool di trim & drill del fincan è stato realizzato in ABS+CF riciclato al 100%, con un processo di stampa di 2,5 ore e una successiva fresatura di 4 ore. Dimostrando come l'utilizzo di materiali sostenibili nella stampa 3D di grande formato possa consentire soluzioni altamente efficienti e flessibili.

Orion a EuRoC 2025: un risultato che guarda in alto
Orion è il quinto razzo del Programma Costellazioni, l’iniziativa con cui Skyward partecipa ad Euroc 2025. Equipaggiato con un motore ibrido interamente progettato dagli studenti, Orion si distingue per una coda più affusolata che migliora l’aerodinamica e consente di raggiungere l’obiettivo di quota con una spinta potenzialmente inferiore.
La nuova livrea, sviluppata internamente al team, valorizza la struttura in full carbon e racconta in modo visivo i processi avanzati con cui sono stati realizzati i componenti più critici del progetto : un tributo alla sinergia tra creatività, ingegneria e tecnologie avanzate.
Datasheet Orion
- Diametro 150 mm
- Lunghezza 3921 mm
- Peso wet 30 kg
- Motore Ibrido (Protossido di Azoto e grano in paraffina armato in ABS) pressurizzato con Azoto gassoso
- Sistema di recupero guidato
- Riconoscimenti: BEST DESIGN AWARD e Terzo classificato ad Euroc 2025
Vi aspettiamo a JEC World 2026
Saremo felici di accogliervi per mostrarvi da vicino il razzo Orion e il tool di trim & drill stampato attraverso le tecnologie avanzate di Camozzi Research Center.
Vi aspettiamo dal 10 al 12 marzo a Paris – Nord Villepinte, Hall 6 – Booth Q72, per condividere insieme il valore della collaborazione e il potenziale dell’Additive Manufacturing.
