La pinza collaborativa di Camozzi Automation entra a far parte dell’Ecosystem di ABB Robotics

02.04.25
Progetti
di lettura

Serie CSSP: un nuovo traguardo per Camozzi Automation nella robotica collaborativa

Camozzi Automation è lieta di annunciare che la pinza pneumatica collaborativa Serie CSSP è ora ufficialmente parte dell’ABB Robotics Ecosystem, la piattaforma che raccoglie componenti certificati per un’integrazione immediata con i robot collaborativi e industriali di ABB.

Questo riconoscimento conferma la piena compatibilità della pinza con i cobot ABB, come il CRB 15000, e sottolinea l’impegno congiunto nel semplificare i flussi di automazione e incrementare l’efficienza operativa.

Per facilitare l’integrazione, Camozzi Automation ha sviluppato un plug-in dedicato — il Camozzi Add-in per ABB CRB 15000 — disponibile gratuitamente sul proprio sito ufficiale, insieme a un manuale dettagliato che guida l’utente durante l’installazione e l’avvio. L’inserimento della Serie CSSP nell’ecosistema ABB conferma ulteriormente le sue prestazioni e la semplicità d’uso, posizionandola tra le soluzioni consigliate e ufficialmente riconosciute sulla piattaforma partner di ABB.

SERIE CSSP - WEB CATALOGUE

ABB ECOSYSTEM


PERCHÈ SCEGLIERE LA PINZA COLLABORATIVA SERIE CSSP

Interfaccia diretta con ABB: interfaccia meccanica compatibile e plug-in dedicato per una rapida integrazione con i cobot ABB
Sicurezza certificata: conforme alla ISO/TS 15066 con mantenimento della presa assistita da molla in caso di perdita di pressione
Plug & Play: valvole integrate, un unico ingresso pneumatico e alimentazione elettrica per una configurazione semplificata
Versatilità cross-platform: progettato per ABB, UR, FANUC e i principali produttori di cobot sul mercato
Configurazione flessibile: supporta dita standard e personalizzate, alimentabile tramite polso o sistemi esterni (PLC, HMI)


Perché è importante?

Entrare a far parte dell’Ecosystem di ABB Robotics rappresenta un passo strategico per Camozzi Automation nel promuovere una produzione più intelligente e connessa.

Grazie a componenti testati e approvati per la compatibilità, l’ecosistema permette agli utenti finali di implementare soluzioni di automazione affidabili con maggiore sicurezza — e la Serie CSSP ne è ora parte integrante.