8 - 13 Dicembre 2022 - Greater Noida, Uttar Pradesh
Hall 11 - Booth C17
Marzoli ti da il benvenuto a ITME India per vivere da vicino l'esperienza del "TEXTILE ENGINEERING"
Dall' 8 al 13 dicembre 2022, India Exposition Mart Ltd ospiterà ITME India, la più importante fiera per il settore tessile in india.
Vieni a visitare il nostro stand per toccare con mano la nostra roving frame technology e il vasto range di soluzioni automatizzate per il settore tessile.
Scopri le soluzioni tecniche Marzoli:
Innovativa tecnologia di pettinatura: il sistema a 10 teste di pettinatura permette di ottenere una produzione fino a 115 kg/ora, che garantiscono una produttività maggiore del 25% rispetto alla precedente soluzioni, e consentendo allo stesso empo un risparmio nergetico del 20%
C701 è la carda progettata per essere flessibile e adattabile ad ogni tipologia di fibra..
Con un'area cardante di 3,74 m2 ed un'elevata produttività, garante un superiore trade-off tra qualità e produttività.
I software per la gestione della produzione e la manutenzione da remoto, così come le soluzioni per l'ottimizzazione della performance e per l'analisi dello scarto, consentono di creare una filatura totalmente digitalizzata.